Боковая вертикальная перегородка - XL³ 4000 - вид 2b - DPX 1600
Кат. № 0 205 96- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.809 дм3
- Вес
- 714 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Внутреннее разделение вида 2b, 3b в шкафах XL³ 4000
- Заднее присоединение проводников
- Сборные шины располагают во внутренней или наружной кабельной секции
- Входные зажимы автоматических выключателей для заднего присоединения, а выходные - для заднего и переднего присоединения проводников
- Вид 2b
Характеристики продукта:
- Боковая вертикальная перегородка для выключателей DPX 1600
- Использование частичного шасси для шины на ток до 1600 A
- Для шкафов глубиной 725 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 312-313)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.