Комплект U-образный для отгораживания горизонтальных шин - XL³ 4000 - вид 2b - для внешн. каб. секции - гл. 975 мм
Кат. № 0 208 86- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 21 дм3
- Вес
- 11.4 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Внутреннее разделение вида 2b, 3b, 4a в шкафах XL³ 4000
- Сборные шины располагают во внутренней или наружной кабельной секции
- Входные зажимы автоматических выключателей для заднего присоединения, а выходные - для заднего и переднего присоединения проводников
- Вид 2b
Характеристики продукта:
- Комплект U-образный для отгораживания горизонтальных сборных шин во внутренней кабельной секции
- Сборные шины на ток до 4000 А
- Использование частичного шасси
- Для шкафов глубиной 975 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 312-313)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.