Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Перегородка для отгораживания горизонтальных шин - XL³ 4000 - вид 2b, 4b - шкаф глубиной 975 мм

Кат. № 0 208 94
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
22 дм3
Вес
8.615 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Внутреннее разделение вида 2b, 3b в шкафах XL³ 4000
  • Заднее присоединение проводников
  • Применяются шкафы глубиной 725 мм или 975 мм
  • Сборные шины (на ток до 4000 А) расположены сзади монтажных стоек
  • Автоматические выключатели с задним присоединением проводников расположены на вертикальной плоскости горизонтально
  • Вид 2b
  • Для реализации разделения вида 2b отгородить зажимы для внешних проводников от сборных шин

Характеристики продукта:

  • Перегородка для отгораживания расположенных сзади сборных шин
  • Для шкафов глубиной 975 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел