Боковая перегородка с креплениями - XL³ 4000 - вид 3b, 4a - высота 200 мм
Кат. № 0 205 97- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.406 дм3
- Вес
- 392 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Внутреннее разделение вида 2b, 3b в шкафах XL³ 4000
- Заднее присоединение проводников
- Сборные шины располагают во внутренней или наружной кабельной секции
- Входные зажимы автоматических выключателей для заднего присоединения, а выходные - для заднего и переднего присоединения проводников
- Вид 3b, 4a
- Разделение вида 3b, 4a получают из разделения вида 2b путем добавления горизонтальных перегородок между функциональными блоками, а также боковых перегородок с каждой стороны функционального блока
- Зажимы аппаратов с передним присоединением проводников должны быть закрыты крышками
Характеристики продукта:
- Боковая перегородка с креплениями к стойкам для разделения функциональных блоков (для установки со стороны выходных зажимов выключателей DPX) высота 200 мм
- Для шкафов глубиной 475/725 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 312-313)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.