Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Боковая перегородка с креплениями - XL³ 4000 - вид 3b, 4a - высота 300 мм

Кат. № 0 205 98
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.607 дм3
Вес
566 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Внутреннее разделение вида 2b, 3b в шкафах XL³ 4000
  • Заднее присоединение проводников
  • Сборные шины располагают во внутренней или наружной кабельной секции
  • Входные зажимы автоматических выключателей для заднего присоединения, а выходные - для заднего и переднего присоединения проводников
  • Вид 3b, 4a
  • Разделение вида 3b, 4a получают из разделения вида 2b путем добавления горизонтальных перегородок между функциональными блоками, а также боковых перегородок с каждой стороны функционального блока
  • Зажимы аппаратов с передним присоединением проводников должны быть закрыты крышками

Характеристики продукта:

  • Боковая перегородка с креплениями к стойкам для разделения функциональных блоков (для установки со стороны выходных зажимов выключателей DPX) высота 300 мм
  • Для шкафов глубиной 475/725 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел