Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Горизонтальная перегородка - XL³ 4000 - вид 3a - 36 модулей

Кат. № 0 205 92
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
12 дм3
Вес
3.061 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Внутреннее разделение вида 2a, 3a в шкафах XL³ 4000
  • Переднее присоединение проводников
  • Для шкафов глубиной 725 мм и 975 мм
  • Сборные шины на ток до 4000 А
  • Вид 3a

Характеристики продукта:

  • Горизонтальная перегородка для функциональных блоков на 36 модулей
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел