Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Перегородка горизонтальная - XL³ 4000 - вид 3a - 24 модуля

Кат. № 0 208 92
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.841 дм3
Вес
1.874 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Внутреннее разделение вида 2а, 3а в шкафах XL³ 4000
  • Заднее присоединение проводников
  • Применяются шкафы глубиной 725 или 975 мм
  • Сборные шины (на ток до 4000 А) расположены сзади монтажных стоек
  • Автоматические выключатели с задним присоединением проводников расположены на вертикальной плоскости горизонтально
  • Вид 3a

Характеристики продукта:

  • Перегородка горизонтальная для функциональных блоков
  • Ширина: 24 модуля
  • Применяется при возникновении зазора между монтажными пластинами
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел