Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект перегородок DPX - XL³ 4000 - вид 4b - высота 200 мм

Кат. № 0 208 87
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
15 дм3
Вес
8.37 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Внутреннее разделение вида 4b в шкафах XL³ 4000
  • Заднее присоединение проводников
  • Применяются шкафы глубиной 975 мм
  • Сборные шины расположены сзади монтажных стоек
  • Автоматические выключатели с задним присоединением проводников
  • Вид 4b

Характеристики продукта:

  • Комплект перегородок для ограждения отсеков с выключателем DPX высотой 200 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел