Комплект перегородок DPX - XL³ 4000 - вид 4b - высота 400 мм
Кат. № 0 208 89- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 23 дм3
- Вес
- 11.8 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Внутреннее разделение вида 4b в шкафах XL³ 4000
- Заднее присоединение проводников
- Применяются шкафы глубиной 975 мм
- Сборные шины расположены сзади монтажных стоек
- Автоматические выключатели с задним присоединением проводников
- Вид 4b
Характеристики продукта:
- Комплект перегородок для ограждения отсеков с выключателем DPX высотой 400 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 312-313)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №G2665A
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.