Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Винтовая клемма Viking 3 - металлическое основание - трехполюсная - трехъярусная - шаг 5 мм - серый

Кат. № 0 371 52
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
2.061 дм3
Вес
1.154 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Винтовые клеммы Viking 3
  • Используются для соединения двух гибких или жестких проводников, снабжены двумя гнездами для установки гребенок в два ряда с шагом контактов до 8 мм
  • Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
  • Клеммы для присоединения фазного, нулевого и заземляющего проводников
  • Соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

Характеристики продукта:

  • Винтовая клемма Viking 3
  • Трехполюсная
  • Трехярусная
  • Металлическое основание
  • Желто-зеленая маркировка для нижнего яруса
  • Безвинтовое крепление на рейке
  • Номинальное сечение: 2,5 мм²
  • Емкость зажимов жесткого проводника: 0,25-4 мм²
  • Емкость зажимов гибкого проводника: 0,25-2,5 мм²
  • Шаг: 5 мм
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел