Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Винтовая клемма Viking 3 - многофункциональная - двухполюсная - двухъярусная - со светодиодом - шаг 6 мм - серый

Кат. № 0 371 56
Количество в упаковке
60 шт.
Объем
1.972 дм3
Вес
1.085 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Винтовые клеммы Viking 3
  • Обеспечивают электрическое соединение двух гибких или жестких медных проводников
  • 2 зоны для потенциалоуравнивающих перемычек, которые устанавливаются напрямую без закрепления винтами
  • Шаг выводов до 8 мм (верхний ярус только для многоярусных клемм)
  • Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
  • Многофункциональные клеммы
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2000, ГОСТ Р 50030.1-2007

Характеристики продукта:

  • Винтовая клемма Viking 3
  • Двухполюсная
  • Двухъярусная
  • Со светодиодом
  • Индикатор напряжения (12/24 В пост./перем. тока)
  • Номинальное сечение: 4 мм²
  • Емкость зажимов жесткого проводника: 0,25-6 мм²
  • Емкость зажимов гибкого проводника: 0,25-4 мм²
  • Шаг: 6 мм
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел