Вилка 2К+3 - серия Элиум - 16 А - пластик - с кольцом - винтовой зажим - серый
Кат. № 0 501 92- Количество в упаковке
- 25 шт.
- Объем
- 0.137 дм3
- Вес
- 36.64 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Вилки, розетки, многорозеточные блоки, адаптеры серии Элиум
- Немецкий стандарт
- Вилки 2К+З и розетки - 16 А - пластик
- Винтовой зажим
- Максимальный размер кабеля: 3х2,5 мм²
- Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99
Характеристики продукта:
- Вилка
- С кольцом
- Цвет: серый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 654)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE02682AA
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.