Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Вилка 2К+3 - серия Элиум - 16 А - резина - винтовой зажим - черный

Кат. № 0 501 96
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.343 дм3
Вес
54 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки, розетки, многорозеточные блоки, адаптеры серии Элиум
  • Немецкий стандарт
  • Вилка 2К+З и розетка - 16 А - резина
  • Винтовой зажим
  • Класс защиты IK 08 - H07 RNF 3G
  • Максимальный размер кабеля: 2,5 мм²
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99

Характеристики продукта:

  • Вилка
  • IP 44
  • Цвет: черный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел