Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Вилка с розеткой 2К + З - 16 A

Кат. № 0 504 62
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
3 дм3
Вес
513 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки с дополнительными функциями
  • Вилки с двойной функцией 250 В

Характеристики продукта:

  • Вилка с розеткой 2К + З 16A
  • Используя постянно для одного устроиства, освободите розетку для других задач!
  • Подключение с помощью провода, подсоединённого к устройству
  • Вилка оснащена розеткой,позволяющей подключить дополнительное устройство 16 A/250 В - 3 680 Вт
  • Для соединения с гибким шнуром 3G 1,5 мм²
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел