Внешняя кабельная секция XL³ 800 - для щитов IP 55 Кат. № 0 204 58 - высота 1595 мм
Кат. № 0 204 73- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 241 дм3
- Вес
- 34.2 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные шкафы и щиты XL³ 800 IP 55
- IP 55 с дверью IK 08
- Металлические щиты и шкафы
- Для аппаратов до 630 A
- Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750 °C / 5 с
- Для установки в общественных зданиях
- Емкость 24 и 36 модулей на рейку
- RAL 7035
- Горизонтальное соединение
- Внешние кабельные секции для щитов IP 55
Характеристики продукта:
- Кабельная секция
- Размещается справа или слева
- Поставляется без боковых панелей с цоколем высотой 100 мм
- Высота: 1595 мм
- Высота лицевых панелей: 1400 мм
- Ширина общая: 500 мм
- Ширина полезная: 400 мм
- Глубина: 225 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 321) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №F1492E/01
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.