Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Внешняя кабельная секция XL³ 800 - для щитов IP 55 Кат. № 0 204 59 - высота 1995 мм

Кат. № 0 204 74
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
303 дм3
Вес
40.8 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные шкафы и щиты XL³ 800 IP 55
  • IP 55 с дверью IK 08
  • Металлические щиты и шкафы
  • Для аппаратов до 630 A
  • Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750 °C / 5 с
  • Для установки в общественных зданиях
  • Емкость 24 и 36 модулей на рейку
  • RAL 7035
  • Горизонтальное соединение
  • Внешние кабельные секциидля щитов IP 55

Характеристики продукта:

  • Кабельная секция
  • Размещается справа или слева
  • Поставляется без боковых панелей с цоколем высотой 100 мм
  • Высота: 1995 мм
  • Высота лицевых панелей: 1800 мм
  • Ширина внешняя: 500 мм
  • Ширина полезная: 400 мм
  • Глубина: 225 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел