Вспомогательный переключающий контакт положения DX³ - 6 А - 250 В~
Кат. № 4 062 58- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.229 дм3
- Вес
- 50 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Вспомогательные устройства DX³
- Устанавливаются с левой стороны устройства
- Возможные конфигурации: 3 вспомогательных устройства, включая 1 вспомогательное устройство управления
- Данные вспомогательные устройства являются общими для модульных автоматических выключателей, АВДТ, ВДТ и выключателей-разъединителей
- Возможность установки гребёнчатой шины
Характеристики продукта:
- Вспомогательный переключающий контакт положения
- 6 А - 250 В~
- Отображает положение контактов модульного автоматического выключателя, АВДТ, ВДТ или выключателя-разъединителя
- Число модулей: 0,5
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 186)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01222RU/00 Инструкция по монтажу №LE04412AD-03
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.