Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Вспомогательный переключающий контакт положения DX³ - с преобразованием в контакт состояния - 6 А - 250 В~

Кат. № 4 062 62
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.229 дм3
Вес
53 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вспомогательные устройства DX³
  • Устанавливаются с левой стороны устройства
  • Возможные конфигурации: 3 вспомогательных устройства, включая 1 вспомогательное устройство управления
  • Данные вспомогательные устройства являются общими для модульных автоматических выключателей, АВДТ, ВДТ и выключателей-разъединителей
  • Возможность установки гребёнчатой шины

Характеристики продукта:

  • Вспомогательный переключающий контакт положения
  • 6 А - 250 В~
  • Может быть преобразован в вспомогательный переключающий контакт состояния
  • Число модулей: 0,5
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел