Независимый расцепитель DX³ - от 12 до 48 В~/=
Кат. № 4 062 76- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.229 дм3
- Вес
- 105 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Вспомогательные устройства DX³
- Устанавливаются с левой стороны устройства
- Возможные конфигурации: 3 вспомогательных устройства, включая 1 вспомогательное устройство управления
- Данные вспомогательные устройства являются общими для модульных автоматических выключателей, АВДТ, ВДТ и выключателей-разъединителей
- Возможность установки гребёнчатой шины
Характеристики продукта:
- Независимый расцепитель
- От 12 до 48 В~/=
- Предназначен для дистанционного отключения модульных автоматических выключателей, ВДТ, АВДТ или выключателей-разъединителей
- Число модулей: 1
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 186)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE04412AD-03 Технический паспорт №F01223RU/01
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.