Управляемый независимый расцепитель DX³ - 230 В~
Кат. № 4 062 87- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.355 дм3
- Вес
- 103 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Вспомогательные устройства DX³
- Устанавливаются с левой стороны устройства
- Возможные конфигурации: 3 вспомогательных устройства, включая 1 вспомогательное устройство управления
- Данные вспомогательные устройства являются общими для модульных автоматических выключателей, АВДТ, ВДТ и выключателей-разъединителей
- Возможность установки гребёнчатой шины
Характеристики продукта:
- Управляемый независимый расцепитель, управляемый размыкающим контактом кнопочного выключателя
- 230 В~
- Предназначен для принудительного аварийного отключения через цепь управления с помощью размыкающего контакта кнопочного выключателя
- Предотвращает срабатывание устройства защиты, с которым он используется, при исчезновении напряжения питания в цепи управления, сохраняя при этом способность отключить аппарат защиты через цепь управления в течение не менее 60 ч
- Не предназначен для цепей питания машин с подвижными элементами (например, обрабатывающих станков)
- Поставляется с элементом питания
- Число модулей: 1,5
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 186)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01225RU/01 Инструкция по монтажу №LE04412AD-03
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03190
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.