Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Набор для монтажа - XL³ 160/400 - для автоматических выключателей до 90 А

Кат. № 0 202 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
17 дм3
Вес
3.434 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для шкафов XL³ 160/400
  • Наборы для монтажа

Характеристики продукта:

  • Набор для монтажа
  • Для однофазных автоматических выключателей до 90 A и четырехфазных до 60 A (NFC 61-910)
  • Комплектация:
    - 1 пластина для фиксации, оснащенная 2 рейками по 8 модулей
    - 1 лицевая панель общей высотой 100 мм
    Поставляется без монтажной пластины
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел