Дверь металлическая выгнутая для XL³ 160/400 - для шкафа высотой 450 мм
Кат. № 0 202 52- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 24 дм3
- Вес
- 4.328 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для шкафов XL³ 160
- Двери
- Поставляются с ручками
- Сменные дверные замки заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Дверь
- Выгнутая
- Тип: металлические
- Для шкафа высотой 450 мм
- Расстояние шкаф/дверь: 57 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 341)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.