Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель двухклавишный с подсветкой - безвинтовые зажимы - лицевая панель Valena Life - 10 AX - 250 В~ - слоновая кость

Кат. № 7 525 28
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.668 дм3
Вес
693 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Life, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с рамками Valena Life
  • Упакованы в индивидуальную упаковку
  • Выключатели 10 AX - 250 В~ с лицевой панелью

Характеристики продукта:

  • Выключатель двухклавишный с подсветкой 10 AX - 250 В~
  • Безвинтовые зажимы
  • С двумя установленными лампами 0,15 мА каждая (Кат. № 0 678 84)
  • Поставляется с лицевой панелью Valena Life
  • Цвет: слоновая кость
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел