Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Выключатели нагрузки
Выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 А
развернуть фильтр
Все
Готовые выключатели-разъединители
Дистанционные выключатели в каробке IP 65
Для скрытого монтажа, Ø 22, запираемые на навесной замок
Для скрытого монтажа, запираемые на навесной замок
Дополнительные полюса
Комплект прокладок IP 65
Комплекты для изогнутой рукоятки управления
Крышки для зажимов
Накладные с выносной рукояткой и блокировкой двери
Основные элементы
Пустые коробки IP 65
Рукоятки
Сборные выключатели-разъединители
Этикетки
Кат. № 0 221 10
Трехполюсный блок без принадлежностей - основной элемент - 25 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 30
Трехполюсный блок без принадлежностей - основной элемент - 32 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 32
Выключатель-разъединитель - Ø 22 - для скрытого монтажа - 3П - 25 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 33
Выключатель-разъединитель - Ø 22 - для скрытого монтажа - 3П - 32 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 35
Выключатель-разъединитель - Ø 22 - для скрытого монтажа - 3П - 20 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 37
Выключатель-разъединитель - Ø 22 - для скрытого монтажа - 4П - зажим нейтрали слева - 25 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 38
Выключатель-разъединитель - Ø 22 - для скрытого монтажа - 4П - зажим нейтрали слева - 32 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 39
Выключатель-разъединитель - Ø 22 - для скрытого монтажа - 4П - зажим нейтрали слева - 20 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 40
Трехполюсный блок без принадлежностей - основной элемент - 50 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 42
Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 3П - 25 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 43
Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 3П - 32 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 44
Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 3П - 50 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 45
Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 3П - 63 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 46
Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 3П - 80 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 47
Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 3П - 100 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 48
Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 3П - 20 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 50
Трехполюсный блок без принадлежностей - основной элемент - 63 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 52
Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 4П - зажим нейтрали слева - 25 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 53
Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 4П - зажим нейтрали слева - 32 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 221 54
Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 4П - зажим нейтрали слева - 50 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки