Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Трехполюсный блок без принадлежностей - основной элемент - 63 A

Кат. № 0 221 50
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.005 дм3
Вес
317 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Сборные трехфазные выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 А для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз
  • Компоненты для сборки или комплектования выключателей-разъединителей из основного, а также дополнительных (полюса, рукоятки, коробки и принадлежности) элементов
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК EN 60947-3)
  • Позволяют изменять состояние цепи (разомкнута или замкнута), в которой они установлены, а также выполнять функции управления, отключения и разъединения
  • Основные элементы
  • Реверсивные компоненты, устанавливаемые на панель или рейку DIN
  • Крепление кабелей спереди или сзади

Характеристики продукта:

  • Трехполюсный блок без принадлежностей
  • 63 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел