Выключатель-разъединитель - накладной с выносной рукояткой - 4П - зажим нейтрали слева - 25 A
Кат. № 0 221 52- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.279 дм3
- Вес
- 402 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Готовые трехфазные выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 А для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз
- Степень защиты IP 2X
- Красная поворотная ручка на желтой панели
- Индикация состояния выключателя по положению ручки: горизонтальное - ОТКЛ, вертикальное - ВКЛ
- Зажимы с однозначным подключением
- Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК EN 60947-3)
- Степень защиты коробок для дистанционных выключателей IP 65 - IK 07
- Накладные с выносной изогнутой рукояткой, запираемой на навесной замок, и блокировкой двери
- Монтируются на рейку DIN EN 50022
- Короткая ось - от 20 до 63 А
- Длинная ось - от 80 до 100 А
Характеристики продукта:
- Выключатель-разъединитель
- 4 полюса, зажим нейтрали слева
- 25 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 441) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03426
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.