Распределительный шкаф с пластиковым корпусом XL³ 160 - для модульного оборудования - 2 рейки - 450x575x147
Кат. № 0 200 52- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 46 дм3
- Вес
- 6.385 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные шкафы XL³ 160 с металлическим или изолирующим корпусом, готовые к эксплуатации
- IP 43 - IK 07 с уплотнителем и дверью
- IP 40 - IK 07 с дверью
- IP 30 - IK 04 без двери
- Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с
- Для установки в общественных зданиях
- Съемные шасси с установленными на них П-образными рейками
- Установленная латунная заземляющая клеммная колодка: 36 отверстий от 1,5 до 10 мм² и 2 отверстия 35 мм²
- Емкость 24 модуля на рейку
- RAL 7035
- Двери заказываются отдельно
- Шкафы пластиковые
- Шкафы II класса
- Боковые панели и съемные шасси
- Направляющие рейки для вертикальных кабелей
Характеристики продукта:
- Распределительный шкаф с пластиковым корпусом XL³ 160
- Для модульного оборудования
- Количество реек: 2
- Количество модулей: 48
- Высота: 450 мм
- Ширина: 575 мм
- Глубина: 147 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 340)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №F0329D/03
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.