Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Распределительный шкаф с пластиковым корпусом XL³ 160 - для модульного оборудования - 3 рейки - 600x575x147

Кат. № 0 200 53
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
60 дм3
Вес
7.986 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные шкафы XL³ 160 с металлическим или изолирующим корпусом, готовые к эксплуатации
  • IP 43 - IK 07 с уплотнителем и дверью
  • IP 40 - IK 07 с дверью
  • IP 30 - IK 04 без двери
  • Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с
  • Для установки в общественных зданиях
  • Съемные шасси с установленными на них П-образными рейками
  • Установленная латунная заземляющая клеммная колодка: 36 отверстий от 1,5 до 10 мм² и 2 отверстия 35 мм²
  • Емкость: 24 модуля на рейку
  • RAL 7035
  • Двери заказываются отдельно
  • Шкафы пластиковые
  • Шкафы II класса
  • Боковые панели и съемные шасси
  • Направляющие рейки для вертикальных кабелей

Характеристики продукта:

  • Распределительный шкаф с пластиковым корпусом XL³ 160
  • Для модульного оборудования
  • Количество реек: 3
  • Количество модулей: 72
  • Высота: 600 мм
  • Ширина: 575 мм
  • Глубина: 147 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел