Боковая панель - XL³ 4000 - высота 2000 мм - ширина 975 мм - на винтах
Кат. № 0 205 43- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 68 дм3
- Вес
- 24.4 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные шкафы XL³ 4000
- IP 30 - IK 07
- IP 55 - с дверью и набором уплотнителей
- Шкаф собирается из монтажного комплекта:
- крыша и основание шкафа
- каркасные и монтажные стойки
- задние и боковые панели RAL 7035 (высота 2000 мм) - Емкость 24 модуля (шкафы шириной 725 или шириной 975 с внутренней кабельной секцией), 36 модулей (шкафы шириной 975)
- Емкость указана для 1 рейки DIN
- Сборные металлические шкафы и кабельные секции
Характеристики продукта:
- Задние и боковые панели
- Монтаж на винтах
- Высота: 975 мм
- Ширина: 2000 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 303) Таблица выбора (с. 302)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.