Компактное зарядное устройство USB - 230 В - 1,5 А - 5 В - белый
Кат. № 0 506 80- Количество в упаковке
- 12 шт.
- Объем
- 3 дм3
- Вес
- 441 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Вилки и розетки с дополнительными функциями
- Зарядные устройства USB
- Для зарядки мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели
Характеристики продукта:
- Компактное зарядное устройство USB
- Можно использовать во время путешествия: имеет разъем 2К для подключения, совместимый с розетками немецкого,французского и итальянского стандартов
- Компактное устройство почти полностью утапливается в корпус розетки
- Питание: 230 В, 50 Гц
- Выход: USB, 5 В, 1500 мА
- Цвет: белый
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Руководство по эксплуатации
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.