Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Автомобильное зарядное устройство 2хUSB - 2,1 А - черный

Кат. № 0 506 82
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
3 дм3
Вес
498 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки с дополнительными функциями
  • Зарядные устройства USB
  • Для зарядки мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели

Характеристики продукта:

  • Автомобильное зарядное устройство 2хUSB
  • Устройство совместимо с разъемом штатного прикуривателя автомобиля
  • Питание: 12 В
  • Выход: 2 разъема USB, 2100 мА
  • Цвет: черный
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел