УЗИП - защита главных комплектных устройств - Iimp 25 кА - 4П - 8 модулей
Кат. № 0 030 23- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2.363 дм3
- Вес
- 1.718 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства защиты от импульсных перенапряжений
- Класс 1
- Предназначены для защиты от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания или воздушную линию электропередач (ЛЭП)
- Устанавливаются на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ)
- Нормируются импульсным током Iimp с формой волны 10/350 мкс
- Соответствуют МЭК 61643-1
Характеристики продукта:
- УЗИП
- С повышенным выдерживаемым импульсным током - E - Iimp: 25 кА; Uc=350 B; Up=1,5 кВ при In=25 кА
- Защита силовых электроустановок
- Возможность установки в перевернутом положении позволяет подсоединять проводники сверху или снизу
- Оснащен вспомогательным контактом для дистанционной передачи сигнала о состоянии разрядника
- Состоит из основания и сменных модулей с сигнальным индикатором:
- зеленый: нормальное рабочее состояние
- красный: требуется замена модуля - Четырехполюсный, режим нейтрали TNS
- Применять с аппаратом защиты: Тип gG - 250 A максимум
- Количество модулей: 8
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 196) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE00716AE
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.