Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Устройство защиты от импульсных перенапряжений - защита повышенного уровня - Imax 40 кА - 2П

Кат. № 0 039 31
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.368 дм3
Вес
239 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Низковольтные устройства защиты от импульсных перенапряжений
  • Класс 2
  • Предназначены для защиты сети от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии
  • Нормируется импульсным током с формой волны 8 / 20 мкс
  • Состоят из основания и сменных модулей с сигнальным индикатором:
    - зеленый: нормальное рабочее состояние
    - оранжевый: требуется замена кассеты
  • Могут быть оснащены вспомогательным сигнальным контактом для дистанционной передачи сигнала о состоянии УЗИП
  • Защита распределительных шкафов
  • Рекомендуется для защиты чувствительного к внешним воздействиям оборудования, размещаемого на расстоянии более 30 м от главного комплектного устройства

Характеристики продукта:

  • УЗИП
  • Защита распределительных шкафов
  • Защита повышенного уровня - E - Тип 2, Imax: 40 кA
  • Уровень защиты Uз: 1,8 кВ
  • Используется при режимах нейтрали: TT, TN, IT
  • Использовать с автоматическим выключателем Тип C - 20 А
  • Число модулей: 2
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел