Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Защитный комплект из нержавеющей стали - для изделий Кат. № 0 348 53, 0 348 54 и 0 348 36

Кат. № 0 348 80
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
8 дм3
Вес
2.627 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
  • Защитный комплект из нержавеющей стали
  • Обеспечивает защиту вентиляторов с фильтрами и воздуховыпускных решеток от брызг воды
  • Степень защиты IP 55

Характеристики продукта:

  • Защитный комплект из нержавеющей стали
  • Для Кат. № 0 348 53, 0 348 54 и 0 348 36
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел