Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Проводник заземления - сечение 6 мм² - LCS²

Кат. № 0 347 95
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.69 дм3
Вес
321 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельная система Legrand LCS²
  • Аксессуары к серверным шкафам 19''

Характеристики продукта:

  • Проводящая оплетка
  • Сечение: 6 мм²
  • Расстояние между точками крепления: 200 мм
  • Диаметр отверстия: 8.5 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел