Зуммер - 230 В~ - 4 ВА
Кат. № 0 041 13- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 1.619 дм3
- Вес
- 548 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Трансформаторы, звонки и зуммеры
- Звонки и зуммеры
- Поставляется с держателем этикетки
- Переменный ток, 50 Гц
- Подключение на винтах
- Позволяют использовать распределительные гребенки
Характеристики продукта:
- Зуммер
- Напряжение: 230 В~
- Мощность: 4 ВА
- Потребление тока: 21 мА
- Громкость сигнала: 73 dB
- Число модулей: 1
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 215)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.