Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Звонок - 230 В~ - 4 ВА

Кат. № 0 041 07
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.619 дм3
Вес
649 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Трансформаторы, звонки и зуммеры
  • Звонки и зуммеры
  • Поставляется с держателем этикетки
  • Переменный ток, 50 Гц
  • Подключение на винтах
  • Позволяют использовать распределительные гребенки

Характеристики продукта:

  • Звонок
  • Напряжение: 230 В~
  • Мощность: 4 ВА
  • Потребление тока: 21 мА
  • Громкость сигнала: 83 dB
  • Число модулей: 1
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел